顶驱应用

产品配置
行业卖点
成功案例
AMA315
宽广的调速范围,0~2600rpm
最大输出功率858KW/1150HP
IP56/IC37 -45~+45°C 环境温度设计
IM1011 立式安装
Ex e 防爆认证
工业及海洋高湿及高盐防腐
符合主要的船籍社认证要求
AMH423水套冷却顶驱电机
宽广的调速范围,0~2250rpm
最大输出功率838KW/1124HP
IP56/IC71W -45~+50°C 环境温度设计
IM1012 立式安装
Ex e 防爆认证
工业及海洋高湿及高盐防腐
符合主要的船籍社认证要求