螺旋输送机应用
产品配置
行业卖点
成功案例
低压铸铁电机M2BAX系列技术参数机座号:71-355输出功率:0.25-355kW极数:2,4,6p电压:<=690V安装方式:B3,B5,B35等频率:50Hz,60Hz,可变频使用绝缘等级:F/B防护等级:IP55, IP56, IP65能效等级:IE2,IE3
特殊转子斜槽及风扇设计使电机噪音更低高效设计,减少电能支出,降低运营成本低振动,满足客户轴系振动高要求全球的售后服务网络,免除后顾之忧高可靠性,30年使用寿命,减少备机需求
用“定制化”为客户创造价值