电力推进系统

产品配置
行业卖点
成功案例
AXR系列、M3BP系列空空冷电机
AMI系列空水冷电机
1.高度标准化、模块化、轻量化,紧凑的设计满足严苛的安装环境
2.交付时间短
3.基于简单直接的设计平台,可以根据单个客户的具体需要进行良好的工程开发,工程化的电机可以满足每个客户的具体要求
4.在设计时即考虑采用ABB变频器实现有效的扭矩控制、噪声和振动抑制、机柜保护、冷却方法和接线盒排列
5.与ABB变频器配合使用,有效的扭矩控制使得零启动得以实现,即使在严峻的破冰工况下也易于操控
6.按照ABB电机先进质量等级制造,长达30年的设计使用寿命,卓越的防腐处理工艺,适于严酷要求并长期连续运转的场合。
7.可达到IE2/IE3/IE4三种效率等级,可靠性和高效率使电机在整个寿命期间可以实现相当可观的能源节约。
8.全球联保,遍布世界的服务网络
9.电机满足主流船级社认证
10.数以千计的成功应用案例正安全、高效的航行在全球各国海洋之上,展示了ABB成熟的产品和丰富的经验。