液压系统应用
产品配置
行业卖点
成功案例
低压铸铁电机M3BP系列技术参数机座号:71-450输出功率:0.18-1000kW极数:2,4,6,8,10,12p电压:<=690V安装方式:B3,B5,B35等频率:50Hz,60Hz,可变频使用绝缘等级:F/B防护等级:IP55,IP56,IP65能效等级:IE2,IE3,IE4
低故障率,提升生产力,减少电机维护费用高效设计,减少电能支出,降低运营成本全球的售后服务网络,免除后顾之忧3年质保,品质保证适合于严苛的工况要求,并可根据客户要求提供定制化解决方案30年使用寿命,减少备机需求
用“定制化”为客户创造价值