机器人及伺服
产品配置
行业卖点
成功案例
标准:IEC,UL CE认证功率范围:200W-7.5KW扭矩:0.32-48Nm过载能力:3倍过载,机械4倍机座号:65/100/130/180转速:3000/2000/1500RPM电 压:230V/400V/460V绝缘温升等级: F/B安装方式:B5防护等级:IP65反馈选项:旋变,通用增量和绝对值编码器,DSL编码器产地:中国
HDS伺服电机是采用领先的伺服电机分数槽和集中式绕组设计理念,结合欧美日系的制造优点推出的新一代伺服电机,极高的扭矩功率密度,领先的低齿槽转矩和转矩波动,拥有极佳的调速特性、控制精度及高动态响应。HDS伺服电机定位ABB全球产品,高质量工艺和精密机加工提供可靠稳定,高性能的产品。HDS开发式的设计,支持各种编码器选项,兼容各种伺服驱动器,综合以往BSM电机以及在ABB机器人伺服电机上的应用经验,提供如高动态制动要求等各种高要求方案。