射流/轴流/排烟风机应用
产品配置
行业卖点
成功案例
低压烟道电机M2SE系列技术参数机座号:80-355输出功率:0.55-355kW极数:2,4,6p电压:<=690V安装方式:B3,B5,B35等频率:50Hz,60Hz,可变频使用绝缘等级:H/F防护等级:IP55能效等级:IE2
烟道专用电机,确保在发生火灾环境温度不断攀升时,及时、高效、持续地排出浓烟和高温有害气体,从而为消防灭火赢得宝贵时间采用银灰色高温漆,H级绝缘,有效延长电机在高温环境中的使用寿命,减少备机需求在250?C~300?C下仍可工作60~120分钟,满足苛刻高温环境应用
用“定制化”为客户创造价值