制动系统应用
产品配置
行业卖点
成功案例
低压铝壳电机M3AA机座号:63-280输出功率:0.09-90kW极数:2,4,6, 8p电压:<=690V安装方式:B3,B5,B35等频率:50Hz,60Hz,可变频使用绝缘等级:F/B防护等级:IP55, IP56能效等级:IE2, IE3
低故障率,提升生产力,减少电机维护费用高效设计,减少电能支出,降低运营成本全球的售后服务网络,免除后顾之忧3年质保,品质保证满足特殊应用需求:重量轻,强度高,体积小,防腐性强,污染低等客户定制化程度高:产品灵活,可塑性强
用“定制化”为客户创造价值