刀头驱动系统应用
产品配置
行业卖点
成功案例
低压水冷电机M3LP系列技术参数机座号:280-450输出功率:90-1000kW极数:2,4,6,8p电压:<=690V安装方式:B3,B5,B35等频率:50Hz,60Hz,可变频使用绝缘等级:F/B防护等级:IP55,IP56,IP65能效等级:IE2,IE3
低故障率,提升生产力,减少电机维护费用高功率输出,减小机座号,减少安装成本低噪音,高效冷却方式,提升电机使用寿命全球的售后服务网络,免除后顾之忧30年使用寿命,减少备机需求
用“定制化”为客户创造价值