HDS 水冷永磁同步伺服电机
产品范围
行业应用
产品优势
标 准:IEC ( 可定制参数)功率范围:80KW, 255Nm电 压:530VAC转 速:3000-4500RPM控 制:受标准伺服驱动器驱动安 装:IMB35绝缘等级:F防护等级:IP54设 计:客户化定制设计,本地研发和制造ABB 专利散热水道,独特水冷结构和密封设计低扭矩波动、高动态响应设计特殊绕组设计
适用行业:电子芯片新能源化工冶金
优势:柔性客户化定制设计,快速响应客户需求。ABB 专利散热水道,独特水冷结构和密封设计,更适用于恶劣环境。超高功率密度,体积紧凑,适用于对体积要求严苛的场合。低扭矩波动、高动态响应、高精度反馈。精准稳定的速度、转矩和角度控制。