M3LP系列水冷电机
产品范围
行业应用
产品优势
能效等级:IE2机座范围:H280-H450功率范围:55kW-1200kW极数范围:2P-8P电压范围:220V-690V防护等级:IP55/IP56/IP65冷却方式:IC71W产品适用:DOL,变频,船用变频范围:0-100Hz变量代码:100 多种变量代码产 地:上海/ 欧洲
风力涡轮发电机水泵与废水泵隧道钻探机械印刷穿孔机和造纸机橡塑机械船舶侧推
采用先进的冷却方式高效转移电机热量,使之达到更高的功率密度。