M3GP系列粉尘防爆电机
产品范围
行业应用
产品优势
能效等级:IE2,IE3机座范围:H80-H400功率范围:0.55kW - 710kW极数范围:2P-12P电压范围:220V-690V防护等级:IP55/IP56/IP65/IP66冷却方式:IC411/IC416/IC418产品适用:DOL,变频,船用变频范围:0-100Hz变量代码:100 多种变量代码产 地:欧洲
适用于恶劣的粉尘环境Zone21/22,如化工业、塑料业、农业等。
适用于恶劣的粉尘环境Zone21/22,如化工业、塑料业、农业等。可提供ATEX、IEC EX、CQST、CU-TR 证书。