M3JP系列铸铁隔爆电机
产品范围
行业应用
产品优势
能效等级:IE2,IE3机座范围:H80-H450功率范围:0.55kW - 710kW极数范围:2P-12P电压范围:220V-690V防护等级:IP55/IP56/IP65/IP66冷却方式:IC411/IC416/IC418产品适用:DOL,变频,船用变频范围:0-100Hz变量代码:300 多种变量代码产 地:欧洲,上海
适用行业: 油气采掘(陆上和海工) 炼化 石油和煤化工 生物制药等 主要应用: 各类化工风机、泵、压缩机和减速机
具有极高的可靠性,设计用于严苛的工况。高度的灵活性,可提供客户化解决方案。遍及全球的全生命周期服务能力防爆等级:Ex d IIB T4 Gb ( 可选:IICT4等)。拥有ATEX、IEC Ex、CQST、CU-TR 等多个防爆证书,并可以提供双速设计、变频设计及所有主流船级社证书。