NXR通用型铸铁三相异步铸铁电动机
产品范围
行业应用
产品优势
电机种类:鼠笼式三相交流异步电动机机座号范围:315mm-500mm功率范围:125kW-1800kW极数范围:2-12Poles电压范围:380V-11kV冷却方式:IC411/IC416防爆类型:不适用安装方式:卧式运行方式:DOL/VSD绝缘及温升等级:F/B产 地:中国/ 芬兰/ 印度
主要应用:风机泵压缩机皮带机纸机轧机
紧凑型的机座设计,更轻的重量,更易安装。优化的循环风路设计,散热筋结构,更高的生命周期。灵活的接线盒导轨设计,提供了现场变换接线盒位置的更多可能性。高能效的电气设计方案,更高效的运行成本。最高可达IP66 防护等级,轻松防尘防水。标准选型目录,标准化设计,更便捷地选型,更快速地图纸及产品交付。