HDS高性能交流永磁同步伺服电机
产品范围
行业应用
产品优势
标 准:IEC功率范围:200W-7.6KW, 0.6Nm-48Nm电 压:230/400/460转 速:0-5000RPM控 制:受标准伺服驱动驱动安 装:IMB5设 计:低齿槽转矩和低扭矩波动三倍过载扭矩,机械4 倍过载设计柔性设计平台,易定制HDS 平台预留高转速设计(最高10000RPM)旋变/ 增量/ 绝对值编码器/ DSL 单电缆绝对值编码器认 证:CE ,UL
适用行业:机器人3C 电子新能源真空玻璃化工纤维物流仓储印刷包装
优异的电机控制特性和动态特性高功率密度设计,降低本体重量柔性设计打造最适合产品高速设计特性