恶劣环境用电机
产品范围
行业应用
产品优势
标 准:NEMA
功率范围:0.37 - 2,250 kW (0.5 - 3,000 hp)
电 压:230/460, 380, 460, 575, 690, 2,300,
3,300, 4,000
频 率:50 Hz、60Hz 及 50/60 Hz
安 装:标准安装,配备或不配备底座的C法兰安装、D法兰安装
设 计:NEMA 设计 A & B 恶劣环境用电机
IP55 或IP56
IEEE841-2009
认 证:CSA 认证,Zone 2 / Division 2