冷却塔专用,永磁直驱电机
产品范围
行业应用
产品优势
标 准:NEMA功率范围:5.5 - 220 kW (7.5 - 350 hp)电 压:定制电压(200 - 690 VAC)转 速:90 - 650 RPM安 装:直接驱动,无需使用齿轮箱设 计:高效内嵌式永磁设计配合ABB ACS880 变频器使用,DTC 直接转矩控制
暖通空调
节能,最高可达50%~60%直接驱动,不需要减速机、联轴器和过长的驱动轴;极大减少了由此带来的安装工作量减少了部件数量和潜在的故障点提升了系统的可靠性,极大地减少了维修工作量消除了在传统方式中,由于垂直安装的减速机漏油而污染冷却水的的风险低噪音,至少降低10dBA