RPMAC 变频电机
产品范围
行业应用
产品优势
标 准:IEC 或NEMA
功率范围:无风扇自冷1.5 - 75 kW (2 - 100 hp)
风扇自冷5.6 - 150 kW (7.5 - 200 hp)
全封闭,独立风冷3.7 - 372 kW (5 - 500 hp)
开放,独立风冷3.7 - 745 kW (5 - 1,200 hp)
电 压:230、380、400、415、460、575、不超过1,000 VAC
频 率:变频必须结合驱动装置运行
设 计:1000:1 感应式电机或内嵌式永磁电机,恒定扭矩式电机