AMXL200,AMXL225
产品范围
行业应用
产品优势
产品系列:AMXL200, AMXL225标 准:IEC功率范围:90KW-130KW电 压:1kV转 速:0-5500RPM控 制:变频变压控制安 装:转向架半悬挂设 计:封闭式自通风冷却方式 采用无机壳设计 提供单轴承/ 双轴承可选的轴承方案认 证:IEC60349
有轨电车
电机机体绝缘等级为IP56,有效防止水溅和粉尘结构紧凑,没有机壳占用车辆转向架轴高服务于60 公里/ 时 - 90 公里/ 时有轨电车