基于局放的绝缘寿命预期分析–LEAP
产品范围
行业应用
产品优势
1、ABB LEAP是一款独特的电机与发电机状态分析工具。2、用于评估高压(>=6000V)电机/发电机定子绕组各个部位的绝缘状态。3、用于预估定子绕组绝缘的剩余寿命。4、Leap卓越运行中心进行数据分析。5、可应用于任何品牌的中压电机,适用绝大多数安装方式。
各行业
最小化非计划停机时间,可预见的制定维护计划,延长电机剩余寿命促进和保障客户投资回报减少运营风险。