QABP系列变频调速电机
产品范围
行业应用
产品优势
机座范围: H71-H355 功率范围:0.25kW-315kW 极数范围:2P-8P 电压范围:220V-690V 冷却方式:IC411/IC416/IC418 产品适用:变频 变量代码:100多种变量代码 产地:上海
适用行业: 起重行业 冶金 造纸 船舶 水泥 矿山 纺织 暖通空调等需要调速运行场所 主要应用: 各类风机、泵、齿轮箱
针对变频调速专用设计,电机采用耐电晕复合漆包线,运用ABB专有技术,采用进口品牌轴承,H315/355机座标配降低轴电流设计方案,有效降低轴承故障。