M2BAX低压一般用途电机
产品范围
行业应用
产品优势
机座范围:H71-H355功率范围:0.25 kW-355 kW 能效等级:IE2,IE3极数范围:2P-6P 变频范围:5-50Hz电压范围:220V-690V冷却方式:IC411/IC416/IC418产品适用: DOL,变频,船用变量代码:100多种变量代码
适用行业: 水与污水处理暖通空调食品饮料纺织电力主要应用:泵风机减速机(齿轮箱)通用机械
该系列通过ABB全球研发平台设计,面对全球及中国市场。设计遵循IEC国际标准以及中国GB标准, 效率达到IE2,IE3能效等级。