AMD工程型隔爆三相异步电动机
产品范围
行业应用
产品优势
功率范围:170kW-8,000kW机座号:355mm-900mm极数范围:2-16P电压范围:380V-11kV绝缘温升等级:F/B安装方式:卧式/立式冷却方式:IC411/IC416/IC511/IC516防护等级:IP55, IP66振动等级 IEC A级, B级, NEMA A级, B级陆上,海洋平台以及船舶上的危险区域产地:意大利,中国
AMD隔爆电机主要用于石油,化工,天然气行业的潜在危险区域,用于驱动压缩机,风机,泵等各类负载。
ABB隔爆电机适用于II组B类和C类气体。提供全球范围内主要的防爆证书。具有效率高,安全可靠,操作简单,易于维护等优势。