AMZ中低速同步电动机
产品范围
行业应用
产品优势
功率范围:800kW-50MW机座号:710mm-2500mm极数范围:8-40P电压范围:3kV-13.8kV绝缘温升等级: F/B 安装方式:卧式/立式冷却方式:IC611/IC616/IC666/IC81W/IC86W/IC01/IC06/IC31防护等级:IP23, IP55振动等级 IEC A级, B级 NEMA A级, B级 安全区域以及危险区域产地:芬兰
AMZ低速同步电机主要用于钢铁,石化,船舶,矿山等行业的轧机,往复式压缩机,推进器,提升机等各类低转速负载。
1、ABB低速同步电机采用凸极叠装转子结构,能够适应直接挂网运行或变频调速驱动等各类不同的复杂工况 。功率因素可调,可以动态调节无功功率达到改善电网质量的目的。2、ABB提供符合API标准的各类用于危险区域的低速同步电机。具有效率高,运行稳定等特点,配合ABB励磁控制柜为客户提供高效可靠,易于控制的驱动解决方案。3、ABB可根据客户不同的电网以及负载环境提供定制化的同步电机解决方案。