AMS高速同步电动机

产品范围

行业应用

产品优势

功率范围:3MW-70MW
机座号:710mm-1400mm
极数范围:4-6P
电压范围:3kV-13.8kV
绝缘温升等级:F/B 转子 H
安装方式:卧式
冷却方式:IC611/IC616/IC666/IC81W/IC86W/IC01/IC06/IC31
防护等级:IP23, IP55
振动等级 IEC A级, B级 NEMA A级, B级
安全区域以及危险区域
产地:瑞典