AMK/AML工程型滑环式三相异步电动机
产品范围
行业应用
产品优势
功率范围:160kW-9,600kW机座号:400mm-800mm极数范围:4-12P电压范围:380V-13.8kV绝缘温升等级:F/B安装方式:卧式冷却方式:IC611/IC616/IC666/IC81W/IC86W/IC01/IC06防护等级:IP23, IP55振动等级 IEC A级, B级安全区域,陆上产地:意大利
滑环电机主要用于矿山,水泥行业高惯量的负载的重载设备比如磨机,破碎机,风机,或者用于驱动弱电网或不稳定电网条件下的设备,以减小对电网的冲击。
ABB提供举刷装置和永久接触式两种不同的滑环单元以供客户选择。