ABB 定制电机助力我国首批全自动化码头建设
ABB为青岛、上海、厦门等多个全自动化码头提供量身定制的电机产品
青岛,2015年10月23日——全球领先的电力与自动化技术集团ABB 宣布,将为青岛港全自动化码头一期项目堆垛机应用提供近700台定制化低压电机,以满足自动化码头的建设需求和高效稳定运行。首批180台电机已成功交付,剩余电机将分3批陆续交付。
青岛港集装箱码头是由上海振华重工(集团)股份有限公司为青岛港前湾码头打造的第四代全自动化码头,可停靠目前世界上最大的19000标准箱和未来24000标准箱的集装箱船舶,运行后可减少人工约70%,提升作业效率约30%。建成以后,该码头将成为世界自动化程度最高、装卸效率最快的集装箱码头之一。
堆垛机是码头自动化立体仓库的核心系统和“搬运工”。通过设定堆垛机的运行速度实现高速、高产出、无中断的连续堆垛,是自动化码头高效完成货物吞吐的关键所在。但是,自动化码头堆垛机在运行中频繁的起动、制动和反转会造成电机高负荷、高过载和较强的机械振动和冲击。
针对这一应用特点,ABB对电机的电气设计方案和性能进行了详细的模拟和设计优化,确保电机实际需要满足高启动转矩和最大转矩要求的同时,避免由于堆垛机快速运转引起电机温度过高的情况。另外,ABB还通过对绝缘系统的优化提升了电机的可靠性和使用寿命,并通过对电机机械结构的增强设计提升了电机对外部冲击的耐受力。
ABB电机与发电机业务单元中国区负责人武玉会表示:“不同的应用场合对电机性能和外观设计的要求都不尽相同。作为全球领先的电机制造商,ABB致力于通过定制化的电机产品和服务,满足各行业不同应用环境下的特定需求,以量身定制的高效电机产品帮助客户增效节能和提高业绩。”
除了青岛港,ABB还为厦门、上海等地多个港口的全自动化码头提供定制化的高效电机产品,积极支持我国港口的自动化和现代化建设。
ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。